• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kunststoffseitenschneider

Kunststoffseitenschneider
  • Mengenrabatt
[Features]
· The flat blade maintains superior sharpness.
· Equipped with a stopper for preventing misalignment of the blades.
[Applications]
· For plastic molding work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PNP190GS

Teilenummer
PNP190GS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.50 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Kneifzangen Zange Typ Kneifzangen Gesamtlänge(mm) 197
Mit oder ohne Feder Verfügbar Kunststoff Schneidleistung(φ/mm) 8 JAN-Code 4960225270205
Trusco-Code 475-4140 Masse(g) 220 Spezifikation 1 With Spring
Spezifikation 2 Straight blade Artikelbezeichnung Three Peaks Plastic Nippers 190 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoffseitenschneider, die Teilenummer ist PNP190GS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PNP190GS.

Technischer Support