Teilenummer
|
---|
TC7Z |
TC-3Z |
TC-5Z |
TC-10Z |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Kunststoff Schneidleistung (φ/mm) | JAN-Code | Trusco-Code | Masse (g) | Artikelbezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | 4 | 4960225270281 | 496-2958 | 130 | Three Peaks Top Cutter (with Spring) 140 mm | ||
40.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 140 | 2 | 4960225270267 | 496-2931 | 125 | Three Peaks Top Cutter (with Spring) 140 mm | ||
48.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | 3 | 4960225270274 | 496-2940 | 125 | Three Peaks Top Cutter (with Spring) 140 mm | ||
49.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 4 | 4960225270298 | 496-2923 | 155 | Three Peaks Top Cutter (with Spring) 150 mm |
Loading...
Produktkategorie | Kneifzangen | Zange Typ | Kneifzangen | Mit oder ohne Feder | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Merkmale 1 | With Coil Spring | Merkmale 2 | Round Blade | Werkstoff | Chrome Vanadium Steel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Kunststoff Schneidleistung(φ/mm)
JAN-Code
Trusco-Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften