ERGO Präzisionszange (antistatische Ausführung)

ERGO Präzisionszange (antistatische Ausführung)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • RX7490
  • RX7890
  • RX7892
  • RX7893

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RX7890

Teilenummer
RX7890
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

124.59 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Overall Length(mm) 158.5 With or without Spring Verfügbar
A(mm) 32 JAN Code 7314150103218 Trusco Code 498-1651
Mass(g) 72 Product Name Lindstrom Precision Pliers Material Blade tip hardness HRC63-65 High frequency quenching

Sie befinden sich auf der Seite für ERGO Präzisionszange (antistatische Ausführung) , die Teilenummer ist RX7890.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RX7890.

Technischer Support