• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Satz Steckschlüsseleinsätze für Schlagschrauber (Einsatzwinkel 12,7 mm)

Satz Steckschlüsseleinsätze für Schlagschrauber (Einsatzwinkel 12,7 mm)
[Features]
· The set is made of frequently used sizes.
· Thin and lightweight design, optimal for use even in narrow places.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T3-8SET
T4-13SET
T6-9SET
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) JAN Code Trusco Code Set Content Set Content
(Point)
Mass
(g)

101.71 €

1 6 Arbeitstage 9.54989999388879768-3600T3-07A, T3-08A, T3-10A, T3-12A, T3-13A, T3-14A, T3-17A, T3-19A, Metal Case8597

122.45 €

1 7 Arbeitstage 12.74989999388985768-3618T4-10A, T4-12A, T4-13A, T4-14A, T4-17A, T4-19A, T4-21A, T4-22A, T4-24A, T4-26A, T4-27A, T4-30A, T4-32A, Metal Case132100

187.00 €

1 6 Arbeitstage 194989999389180768-3642T6-24A, T6-26A, T6-27A, T6-30A, T6-32A, T6-35A, T6-36A, T6-41A, T6-46A, Metal Case95000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Schläge

Technischer Support