Satz lange Steckschlüsseleinsätze für Schlagschrauber (Einsatzwinkel 9,5 mm)

Satz lange Steckschlüsseleinsätze für Schlagschrauber (Einsatzwinkel 9,5 mm)
[Features]
· The set is made of frequently used sizes.
· Thin and lightweight design, optimal for use even in narrow places.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T3-5LSET

Teilenummer
T3-5LSET
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

80.13 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
JAN Code 4989999388640 Trusco Code 768-3588 Set Content T3-08AL, T3-10AL, T3-12AL, T3-13AL, T3-14AL, Socket Rail Holder
Set Content(Point) 5 Mass(g) 348

Sie befinden sich auf der Seite für Satz lange Steckschlüsseleinsätze für Schlagschrauber (Einsatzwinkel 9,5 mm) , die Teilenummer ist T3-5LSET.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T3-5LSET.

Technischer Support