• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Satz Steckschlüsseleinsätze für Schlagschrauber (Einsatzwinkel 9,5 mm)

Satz Steckschlüsseleinsätze für Schlagschrauber (Einsatzwinkel 9,5 mm)
[Features]
· The set is made of frequently used sizes.
· Thin and lightweight design, optimal for use even in narrow places.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T3-5SET

Teilenummer
T3-5SET
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

40.62 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
JAN Code 4989999388657 Trusco Code 768-3596 Set Content T3-08A, T3-10A, T3-12A, T3-13A, T3-14A, Socket Rail Holder
Set Content(Point) 5 Mass(g) 230

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Steckschlüsseleinsätze für Schlagschrauber (Einsatzwinkel 9,5 mm) , die Teilenummer ist T3-5SET.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T3-5SET.

Technischer Support