• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Revowave Ratschengriff

Revowave Ratschengriff
[Features]
· The neck part is curved to fit the fingers, while the handle part is massive and easy to grip.
· Light weight is achieved by the hollow structure of the handle interior.
· The release button is flat and does not protrude from the head.
· Regardless of where you grasp it the handle provides a comfortable grip for excellent workability.
· The line which naturally connects the handle part and the neck part has a distinctive form, which is innovative and does not tire the operator.
[Applications]
· For fastening hexagon bolts and nuts by connecting various sockets and attachments to sockets.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VRL4250

Teilenummer
VRL4250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

61.48 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
The Number of Teeth(sheet) 72 Overall Width(mm) 250 JAN Code 4992676002692
Trusco Code 497-8323 Material Chrome Vanadium Steel, Surface Processing: Nickel Chromium Plating Mass(g) 520

Sie befinden sich auf der Seite für Revowave Ratschengriff, die Teilenummer ist VRL4250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VRL4250.

Technischer Support