• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Z-EAL Schwenkbarer Ratschengriff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2726Z

Teilenummer
2726Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

91.39 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Griff Anwendung Für Handarbeiten Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) 6.35
Gesamtlänge(mm) 114 Zahnanzahl(Blatt) 36 JAN-Code 4991644010202
Trusco-Code 481-9764 Werkstoff Chrome Molybdenum Steel (SCM435) Masse(g) 103

Sie befinden sich auf der Seite für Z-EAL Schwenkbarer Ratschengriff, die Teilenummer ist 2726Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2726Z.

Technischer Support