Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2285ZE
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Produktsatz | Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) | 6.35 | Steckdose Inhalt(mm) | 5.5、6、7、8、10、12、13、14 |
---|---|---|---|---|---|
Handgriff Inhalt | Ratchet Handle, Quick Spinner | Setinhalt (Artikel) | 10 | JAN-Code | 4991644009732 |
Trusco-Code | 481-9616 | Zubehör | Socket Rail (with Bottom Magnet) | Masse(g) | 300 |
Sie befinden sich auf der Seite für Z-EAL Steckschlüssel, Einsteigersatz, die Teilenummer ist 2285ZE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2285ZE.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften