Vorwahl-Drehmomentschlüssel mit Griff

Vorwahl-Drehmomentschlüssel mit Griff
[Merkmale]
· Der Griff ist mit einem Griff versehen.
· Sie können das erforderliche Drehmoment leicht von Hand einstellen.
· Sie können die Steckschlüssel mit einer Vielzahl von Schrauben und Muttern wechseln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N6GLK
N12GLK
N25GLK
N50GLK
N100GLK
N140GLK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drehmoment-Einstellbereich
(N·m)
Einfügung Winkel
(mm)
Minimaler Schulabschluss
(N·m)
Gesamtlänge
(mm)
JAN-Code Trusco-Code Masse
(g)

181.34 €

1 6 Arbeitstage 2 to 66.350.11864560123953264756-64501801 pc.

181.07 €

1 6 Arbeitstage 4 to 126.350.21864560123953271756-63611801 pc.

185.31 €

1 6 Arbeitstage 7~259.520.22324560123953288756-64092701 pc.

191.04 €

1 7 Arbeitstage 10–509.520.22544560123953295756-64334501 pc.

203.40 €

1 6 Arbeitstage 20~10012.713524560123953301756-63447901 pc.

198.04 €

1 6 Arbeitstage 40~14012.713924560123953318756-63878501 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Vorgegebene Form Drehmoment Präzision(±%) 3 1 pc.

Technischer Support