Teilenummer
|
---|
KP02-300-14 |
KP02-305-14 |
KP02-310-14 |
KP02-315-14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Chamfer angle (°) | No. of Corners | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Model Type | Applicable Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 1 | 4534644065652 | 404-4762 | 6 | 2-18 90° | KP02-010/015 | ||
117.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 1 | 4534644065690 | 404-4771 | 6 | 2-18 60° | KP02-020 | ||
119.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 2 | 4534644065737 | 404-4789 | 33 | 2-36~80-120 90° | KP02-030~166 | ||
126.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 2 | 4534644065775 | 404-4797 | 38 | 2-36~40-80 60° | KP02-050/105/156 |
Loading...
Rake angle of blade tip(°) | 14 | Material | High-Speed Steel |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Chamfer angle(°)
No. of Corners
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften