Teilenummer
|
---|
EX0DMJ1-M3 |
EX0DMJ1-M4 |
EX0DMJ1-M5 |
EX0DMJ1-M6 |
EX0DMJ2-M8 |
EX0DMJ2-M10 |
EX0DMJ2-M12 |
EX0DMJ2-M16 |
EX0DMJ2-M20 |
EX0DMJ2-M24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw size (Nominal) | Pitch (P), Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Pilot Hole Dia. (mm) | Trusco Code | Shank square part (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 46 | 4 | 6 | 2.50 | 607-9393 | 3.2 | |
37.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 52 | 5 | 7 | 3.30 | 607-9407 | 4.0 | |
39.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 60 | 5.5 | 8 | 4.20 | 607-9415 | 4.5 | ||
39.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | M6 | 1 | 62 | 6 | 10 | 5.00 | 607-9423 | 4.5 | ||
44.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 70 | 6.2 | 12 | 6.75 | 607-9491 | 5.0 | |
54.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 75 | 7 | 15 | 8.50 | 607-9431 | 5.5 | ||
69.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 82 | 8.5 | 16 | 10.25 | 607-9440 | 6.5 | |
98.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | M16 | 2 | 95 | 12.5 | 20 | 14.00 | 607-9458 | 10.0 | ||
105.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | M20 | 2.5 | 105 | 15 | 25 | 17.50 | 607-9474 | 12.0 | ||
138.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | M24 | 3 | 120 | 19 | 30 | 21.00 | 607-9482 | 15.0 |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads (Lcf) | 2P | Tap Type | Spiralgewindebohrer |
---|---|---|---|---|---|
Hole type | Für Blindloch | Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiCN |
Accuracy | 6H |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Screw size (Nominal)
Pitch (P), Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Pilot Hole Dia.(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften