• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spiralgewindebohrer Klauenhahn 300 (für Metallschrauben) EX0BMJ-Serie

Spiralgewindebohrer Klauenhahn 300 (für Metallschrauben) EX0BMJ-Serie
  • Mengenrabatt
[Features]
· A high-productivity tap tool.
· Long tool life and excellent chip processing provide high stability.
· Oxidized type with excellent welding resistance.
· Taps are available for each work material, making selection easy.
[Applications]
· For blind hole machining.
· Work materials:
Stainless steel or steel.
[Material]
· High-Speed Steel (HSS-E)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX0BMJ1-M4
EX0BMJ1-M5
EX0BMJ2-M10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Pilot Hole Dia.
(mm)
Trusco Code Shank square part
(mm)

24.62 €

1 6 Arbeitstage M40.752573.30607-91814.0

25.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M50.8605.584.20607-91994.5

35.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.5757158.50607-92115.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads (Lcf) 2P Tap Type Spiralgewindebohrer
Hole type Für Blindloch Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige
Accuracy 6H

Technischer Support