Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EX-LT-SFT-STD-M4X0.7X100
Screw Types | Meter | Nominal | M4 | Pitch, Number of Threading(mm) | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 2.5 | Coating Type | Ohne Beschichtung | L(mm) | 100 |
Accuracy | OH2 | Shank diameter(mm) | 5 | Thread Length(mm) | 8.4 |
Shank Square Part (width)(mm) | 4 | Trusco Code | 201-3088 |
Sie befinden sich auf der Seite für Allgemeine langer Schaft Spiralgewindebohrer (für metrische Gewinde) , die Teilenummer ist EX-LT-SFT-STD-M4X0.7X100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EX-LT-SFT-STD-M4X0.7X100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften