Teilenummer
|
---|
GSD-032 |
GSD-040 |
GSD-117 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.22 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3.2 | 36 | 65 | 4580131621726 | 300-7553 | ||
3.10 € | 10 | 6 Arbeitstage | 4 | 43 | 75 | 4580131621801 | 300-7634 | ||
25.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.7 | 94 | 142 | 4580131622570 | 300-8401 |
Loading...
Tool Material Type | HSS |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften