• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

CoroDrill 460 (innere Schmierung)

CoroDrill 460 (innere Schmierung)
[Features]
· A highly versatile carbide solid drill.
· Because just one unit can be used to perform hole drilling in any type of work material, drill inventory can be reduced and setup time can also be shortened.
[Applications]
· Work materials: General steel, stainless steel, cast iron, light alloy.
· For drilling any kind of workpiece.
· For drilling mixed workpieces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

460.1-0805-040A1-XM-GC34

Teilenummer
460.1-0805-040A1-XM-GC34
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

127.00 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hole diameter (drill diameter) D(mm) 8.05 Tool Material Type Carbid Overall Length L(mm) 103
Coating Type TiAlN Trusco Code 608-5636

Technischer Support