Form-Rollrändel-Werkzeughalter (für Stirnkantenbearbeitung und Rautenrändelung)

Form-Rollrändel-Werkzeughalter (für Stirnkantenbearbeitung und Rautenrändelung)
[Features]
· Resolves knurl processing up to the edge of the stepped workpiece.
· Holder for rolled type diamond knurled processing.
[Applications]
· Knurling.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KH2E20
KH2E25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width×Height×Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

621.35 €

1 11 Arbeitstage 20×20×151.54967521208987305-7429720

622.55 €

1 5 Arbeitstage 25×25×151.54967521208994305-7437910

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Halter Machining Diameter(mm) 10~250 Compatible Model Lathe
Compatible Knurled Piece KNE06RL~15RL Features · Resolves knurl processing up to the edge of the stepped workpiece. · Holder for rolling type diamond knurled processing. Application Knurling Treatment

Technischer Support