Teilenummer
|
---|
KNCF0903R |
KNCF0904R |
KNCF0905R |
KNCF0906R |
KNCF0907R |
KNCF0908R |
KNCF0910R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pitch (mm) | Module (mm) | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.1 | 4967521177153 | 368-3958 | ||
36.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.13 | 4967521172448 | 368-3966 | ||
36.38 € | 1 | 12 Arbeitstage | 0.5 | 0.16 | 4967521172431 | 368-3974 | ||
36.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.19 | 4967521172424 | 368-3982 | ||
36.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.7 | 0.22 | 4967521177160 | 368-3991 | ||
30.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 0.25 | 4967521172417 | 368-4008 | ||
36.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.32 | 4967521172400 | 368-4016 |
Loading...
Product Type | Stück | Outer Diameter(mm) | 9.5 | Hole Diameter(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 2.5 | Compatible Holder | KH1CA10R・12R | Material | High-Speed Steel (SKH51) |
Features | · Knurling wheel for cutting type small-diameter processing (for straight knurling). | Application | Straight Piece for Small Diameter Cutting | Mass(g) | 14 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pitch(mm)
Module(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften