Teilenummer
|
---|
MFR4B0.75L15 |
MFR4B1.0L15 |
MFR5B0.75L22 |
MFR5B1.0L22 |
MFR5B1.5L22 |
MFR6B1.0L22 |
MFR6B1.5L22 |
MFR6B2.0L22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank diameter (mm) | Length under neck (mm) | Minimum Hole Diameter (mm) | End Surface Width (mm) | Depth of End Surface (mm) | JAN Code | Trusco Code | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 15 | 5.0 | 0.75 | 0.75 | 4534644022822 | 354-7078 | 1 piece | ||
67.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 15 | 5.0 | 1.00 | 1.00 | 4534644022839 | 354-7086 | 1 piece | ||
76.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 22 | 6.0 | 0.75 | 0.75 | 4534644022846 | 354-7094 | 1 piece | ||
57.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 22 | 6.0 | 1.00 | 1.00 | 4534644022853 | 354-7108 | 1 piece | ||
74.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 22 | 6.0 | 1.50 | 1.50 | 4534644022860 | 354-7116 | 1 piece | ||
58.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 22 | 8.0 | 1.00 | 1.00 | 4534644022877 | 354-7124 | 1 piece | ||
76.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 22 | 8.0 | 1.50 | 1.50 | 4534644022884 | 354-7132 | 1 piece | ||
77.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 22 | 8.0 | 2.00 | 2.00 | 4534644022891 | 354-7141 | 1 piece |
Loading...
Product Type | Carbid-Bit | Overall Length(mm) | 51 | Number Contained In A Packet | 1 piece |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shank diameter(mm)
Length under neck(mm)
Minimum Hole Diameter(mm)
End Surface Width(mm)
Depth of End Surface(mm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften