Teilenummer
|
---|
MGR4B1.0L10 |
MGR4B1.5L10 |
MGR5B1.0L15 |
MGR5B1.5L15 |
MGR5B2.0L15 |
MGR6B1.0L15 |
MGR6B1.5L15 |
MGR6B2.0L15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank diameter (mm) | Length under neck (mm) | Minimum Hole Diameter (mm) | Groove Width (mm) | Groove Height (mm) | JAN Code | Trusco Code | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 10 | 4.1 | 1.0 | 1.0 | 4534644022907 | 353-4189 | 1 piece | ||
67.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4 | 10 | 4.1 | 1.5 | 1.0 | 4534644022914 | 353-4197 | 1 piece | ||
68.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 15 | 5.1 | 1.0 | 1.2 | 4534644022921 | 353-4201 | 1 piece | ||
68.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 15 | 5.1 | 1.5 | 1.2 | 4534644022938 | 353-4219 | 1 piece | ||
67.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 15 | 5.1 | 2.0 | 1.2 | 4534644022945 | 353-4227 | 1 piece | ||
54.15 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 15 | 6.1 | 1.0 | 1.4 | 4534644022952 | 353-4235 | 1 piece | ||
70.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 6.1 | 1.5 | 1.4 | 4534644022969 | 353-4243 | 1 piece | ||
68.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 6.1 | 2.0 | 1.4 | 4534644022976 | 353-4251 | 1 piece |
Loading...
Product Type | Carbid-Bit | Overall Length(mm) | 51 | Number Contained In A Packet | 1 piece |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Shank diameter(mm)
Length under neck(mm)
Minimum Hole Diameter(mm)
Groove Width(mm)
Groove Height(mm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften