Tiny Tool (Hartmetall-Massivstange mit kleinem Durchmesser) Bowlingstange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MTR3R0.2L10
MTR3R0.2L15
MTR4R0.2L10
MTR4R0.2L15
MTR5R0.2L15
MTR5R0.2L22
MTR6R0.2L15
MTR6R0.2L22
MTR8R0.2L15
MTR8R0.2L22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Shank diameter
(mm)
Length under neck
(mm)
Minimum Hole Diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code Number Contained In A Packet

59.46 €

1 6 Arbeitstage 393103.14534644022525354-74181 piece

64.52 €

1 6 Arbeitstage 393153.14534644022532354-74261 piece

60.58 €

1 6 Arbeitstage 514104.14534644022549354-74341 piece

64.01 €

1 6 Arbeitstage 514154.14534644022556354-74421 piece

67.04 €

1 6 Arbeitstage 515155.14534644022563354-74511 piece

75.97 €

1 6 Arbeitstage 515225.14534644022570354-74691 piece

67.16 €

1 6 Arbeitstage 516156.14534644022587354-74771 piece

75.91 €

1 6 Arbeitstage 516226.14534644022594354-74851 piece

81.96 €

1 6 Arbeitstage 648158.14534644022600354-74931 piece

90.87 €

1 6 Arbeitstage 648228.14534644022617354-75071 piece

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Carbid-Bit Nose R(mm) 0.2 Number Contained In A Packet 1 piece

Technischer Support