Teilenummer
|
---|
MCR3R0.2L10 |
MCR4R0.2L15 |
MCR5R0.2L15 |
MCR6R0.2L15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Shank diameter (mm) | Length under neck (mm) | Minimum Hole Diameter (mm) | JAN Code | Trusco Code | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 39 | 3 | 10 | 3.1 | 4534644022785 | 354-7027 | 1 piece | ||
67.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 51 | 4 | 15 | 4.1 | 4534644022792 | 354-7035 | 1 piece | ||
68.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 51 | 5 | 15 | 5.1 | 4534644022808 | 354-7043 | 1 piece | ||
70.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 51 | 6 | 15 | 6.1 | 4534644022815 | 354-7051 | 1 piece |
Loading...
Product Type | Carbid-Bit | Nose R(mm) | 0.2 | Number Contained In A Packet | 1 piece |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Shank diameter(mm)
Length under neck(mm)
Minimum Hole Diameter(mm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften