Teilenummer
|
---|
SIM0016H3 |
SIM0016H4 |
SIM0016H5 |
SIM0016H6 |
SIM0020H3 |
SIM0020H4 |
SIM0020H5 |
SIM0020H6 |
SIM0020H8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank diameter (mm) | Compatible Size (mm) | JAN Code | Trusco Code | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 3.0 | 4534644023010 | 353-4341 | 1 piece | ||
170.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 4.0 | 4534644023027 | 353-4359 | 1 piece | ||
174.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 5.0 | 4534644023034 | 353-4367 | 1 piece | ||
170.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 6.0 | 4534644023041 | 353-4375 | 1 piece | ||
170.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 3.0 | 4534644023058 | 353-4383 | 1 piece | ||
116.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 4.0 | 4534644023065 | 353-4391 | 1 piece | ||
174.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 5.0 | 4534644023072 | 353-4405 | 1 piece | ||
170.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 6.0 | 4534644023089 | 353-4413 | 1 piece | ||
180.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 8.0 | 4534644023096 | 353-4421 | 1 piece |
Loading...
Product Type | Halter | Overall Length(mm) | 88 | Number Contained In A Packet | 1 piece |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shank diameter(mm)
Compatible Size(mm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften