Schmaler Korb für Wagen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WA-SP2

Teilenummer
WA-SP2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

45.74 €

4 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 270 Depth(mm) 80 Height(mm) 147
Maximum Load(kg/unit) 2 JAN Code 4989999394733 Trusco Code 764-6526
Material (Main Body) ● Steel Specifications Wire diameter: 5 mm (After resin coating) Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Schmaler Korb für Wagen, die Teilenummer ist WA-SP2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WA-SP2.

Technischer Support