Optionale Teile für Metall-Rack: Regalplattenbefestigung【4 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MR-4K

Teilenummer
MR-4K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.30 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Sonstige Depth(mm) 20 Height(mm) 44
Product Type Ausführung für leichte Lasten (bis zu 200 kg) Other Option Width(mm) 30
JAN Code 4905009076383 Trusco Code 385-2903

Sie befinden sich auf der Seite für Optionale Teile für Metall-Rack: Regalplattenbefestigung, die Teilenummer ist MR-4K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MR-4K.

Technischer Support