Optionale Teile für Metall-Rack: Seitenstange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MR-91S

Teilenummer
MR-91S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.07 €

4 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Depth(mm) 36 Height(mm) 40
Product Type Ausführung für leichte Lasten (bis zu 200 kg) Other Option Width(mm) 910
JAN Code 4905009086719 Trusco Code 385-3080 Conforming products Width 910 mm Metal Racks / Metal Shelves in General, Metal Rack PC Desk MRP-914, Metal Rack Wardrobe MRW-90, Metal Rack Desk MRD-91

Sie befinden sich auf der Seite für Optionale Teile für Metall-Rack: Seitenstange, die Teilenummer ist MR-91S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MR-91S.

Technischer Support