Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ACH6100-25X25 |
ACH6100-50X25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 4582221602295 | 486-1698 | 1 Roll | ||
176.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 4582221602301 | 486-1701 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Klebeband | Color | Weiße Ausführung | Length(m) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.28 | Color Details | White | Adhesiveness | 1.2N/10mm |
Continuous operating temperature(°C) | 200 | Cutting Method | Cutter Required | Amount Of Content | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften