Band Nr. 740, luft- und wasserdicht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N740K01

Teilenummer
N740K01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

7.56 €

5 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Color Schwarz Width(mm) 50 Length(m) 20
Thickness(mm) 0.16 Color Details Black Adhesiveness 8.1N/10mm
Tensile Strength 34N/10mm JAN Code 4901860195065 Trusco Code 471-1467
Cutting Method Can cut by hand Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Band Nr. 740, luft- und wasserdicht, die Teilenummer ist N740K01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N740K01.

Technischer Support