Teilenummer
|
---|
243J6 |
243J9 |
243J10 |
243J12 |
243J15 |
243J18 |
243J20 |
243J30 |
243J36 |
243J50 |
243J60 |
243J100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | JAN-Code | Trusco-Code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.95 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 4548623559421 | 469-4350 | 1 Pack (20 pcs) | ||
7.38 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 9 | 4548623559438 | 469-4376 | 1 Pack (12 pcs) | ||
8.95 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4548623559445 | 469-4325 | 1 Pack (12 pcs) | ||
8.57 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 12 | 4548623559452 | 293-1044 | 1 Pack (10 pcs) | ||
8.95 € | 8 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 4548623559469 | 293-1052 | 1 Pack (8 pcs) | ||
8.56 € | 7 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 18 | 4548623559476 | 293-1061 | 1 Pack (7 pcs) | ||
8.95 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 20 | 4548623559483 | 293-1079 | 1 Pack (6 pcs) | ||
8.95 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 30 | 4548623559506 | 293-1095 | 1 Pack (4 pcs) | ||
7.38 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 36 | 4548623559513 | 469-4333 | 1 Pack (3 pcs) | ||
6.64 € | 2 Stk. pro Packung | 10 Packungen | 6 Arbeitstage | 50 | 4548623559537 | 293-1109 | 1 Pack (2 pcs) | ||
15.09 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 60 | 4548623559544 | 469-4368 | 1 Pack (2 pcs) | ||
6.64 € | 10 | 6 Arbeitstage | 100 | 4548623559568 | 756-6191 | 1 Roll |
Loading...
Artikelausführung | Klebeband | Farbe | Gelb | Länge(m) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Dicke(mm) | 0.08 | Farbe Details | Yellow | Klebekraft | 1.06N/10mm |
Zugfestigkeit | 28.6N/10mm | Grundwerkstoffe | Japanese paper | Klebstoff | Acrylic |
Schnittmethode | Can cut by hand |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
JAN-Code
Trusco-Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften