Teilenummer
|
---|
2311H-12 |
2311H-15 |
2311H-18 |
2311H-24 |
2311H-30 |
2311H-40 |
2311H-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.37 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 4987167051921 | 290-0572 | 210 | 1 Pack (10 pcs) | ||
7.25 € | 8 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 4987167051938 | 290-0602 | 210 | 1 Pack (8 pcs) | ||
7.59 € | 7 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 18 | 4987167051945 | 290-0611 | 217 | 1 Pack (7 pcs) | ||
7.25 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 24 | 4987167051952 | 290-0581 | 210 | 1 Pack (5 pcs) | ||
7.25 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 30 | 4987167051969 | 290-0599 | 210 | 1 Pack (4 pcs) | ||
7.16 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 40 | 4987167052607 | 391-9978 | 210 | 1 Pack (3 pcs) | ||
6.04 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 4987167051976 | 290-0629 | 174 | 1 Pack (2 pcs) |
Loading...
Product Type | Klebeband | Color | Gelb | Length(m) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.09 | Adhesiveness | 1.02N/10mm | Tensile Strength | 32.3N/10mm |
Color Details | Yellow | Base Materials | Japanese paper | Adhesive | Acrylic |
Cutting Method | Can cut by hand | Stretch(%) | 6 | Heat-resistant temperature 30 min.(°C) | 120 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften