Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1208-4-150 |
1208-5-150 |
1208-6-150 |
1208-8-150 |
1208-10-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (Maß L) (mm) | Verwendete (mm) | Gesamtbreite (mm) | Länge der langen Seite der Welle (mm) | Länge der kurzen Seitenwelle (mm) | JAN-Code | Kompatible Kopfschraube | Kompatible Stellschraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 187 | 4 | 92 | 150 | 18 | 7610733256587 | M5 | M8 | ||
40.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 187 | 5 | 92 | 150 | 18 | 7610733256594 | M6 | M10 | ||
37.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 6 | 117 | 150 | 20 | 7610733256600 | M8 | M12-14 | ||
68.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 200 | 8 | 117 | 150 | 20 | 7610733256617 | M10 | M16 | ||
85.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 245 | 10 | 119 | 200 | 22 | 7610733256624 | M12 | M18-20 |
Loading...
Eigenschaften | Can be used with the ballpoint portion tilted 30°. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge (Maß L)(mm)
Verwendete(mm)
Gesamtbreite(mm)
Länge der langen Seite der Welle(mm)
Länge der kurzen Seitenwelle(mm)
JAN-Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften