Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
755-2GR |
755-3YG |
755-4YE |
755-5OR |
755-6RE |
755-8BL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Size (mm) | JAN Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | 7610733243174 | 57 | ||
37.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3 | 7610733243181 | 59 | ||
37.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | 7610733243198 | 62 | ||
37.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5 | 7610733243204 | 65 | ||
37.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 7610733243211 | 68 | ||
37.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 7610733243228 | 78 |
Loading...
Overall Length(mm) | 150 | Waist size(mm) | 10 | Shaft length(mm) | 40 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Size(mm)
JAN Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften