Schutzband Nr. 650 mit hoher Klebkraft, 1 Rolle

Schutzband Nr. 650 mit hoher Klebkraft, 1 Rolle

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Package
  • Schutzband Nr. 650 mit hoher Klebkraft, 1 Rolle
  • Package
  • Schutzband Nr. 650 mit hoher Klebkraft, 1 Rolle
  • Package
  • Schutzband Nr. 650 mit hoher Klebkraft, 1 Rolle
  • Package
  • Orange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2591660050

Teilenummer
2591660050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

5.24 €

1 7 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Grün Width(mm) 50
Length(m) 25 Color Details Green JAN Code 4904861635370
Weight(g) 161 Notes Depending on the material of the object being adhered, the adhesion period, and the environment, glue may remain on the surface after tape is scraped off or the surface may be damaged, so be sure to check before use. Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzband Nr. 650 mit hoher Klebkraft, 1 Rolle, die Teilenummer ist 2591660050.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2591660050.

Technischer Support