• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Carbide Tool Set CTS-8

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CTS-8

Teilenummer
CTS-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

179.90 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mass(g) 1500 Set Content · Silver linear scale 150 mm · Scriber with tip KW · Center punch with tip S · Center punch with tip M · Compass with tip 100 mm TFD-100 · Compass with tip 150 mm TFD-150 · Compass with tip 250 mm TFD-250 · Scribing caliper with tip 150 mm FHC-150, 1 each Application For Scribe and Punch Work
Features The metal case has 8 tools.

Sie befinden sich auf der Seite für Carbide Tool Set CTS-8, die Teilenummer ist CTS-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CTS-8.

Technischer Support