• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Precision Scribing Needle

Precision Scribing Needle

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SC-P05

Teilenummer
SC-P05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.82 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Anreißer in Bleistiftform Tip specifications Carbid-Spitze Single Product/Set Classification Einzelstück
Overall Length(mm) 125 Carbide Tip Diameter(mm) 0.5 Mass(g) 10
Material Body: ABS Resin / Tip: Carbide Chip (G2) Application Marking off (line drawing) of materials such as copper, brass, plastic and glass Features 1 · Tip is fitted with a carbide tip to facilitate scribing work even on hard steel, glass and the like. · Little wear and does not chip. Also a durable scribing needle that does not cause any burrs. · Equipped with cap and clip convenient for storing
Tip angle(°) 50 Standard 0.5mm

Sie befinden sich auf der Seite für Precision Scribing Needle, die Teilenummer ist SC-P05.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SC-P05.

Technischer Support