Hartmetall 2-Nut Führungsbohrer 90° langer AlTiN D932X

Hartmetall 2-Nut Führungsbohrer 90° langer AlTiN D932X
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
D932X-3
D932X-4
D932X-6
D932X-8
D932X-10
D932X-12
D932X-16
D932X-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)

45.36 €

1 8 Arbeitstage 39753

60.18 €

1 6 Arbeitstage 4121004

99.69 €

1 8 Arbeitstage 6151506

117.95 €

1 8 Arbeitstage 8201508

194.66 €

1 8 Arbeitstage 102520010

259.42 €

1 8 Arbeitstage 123020012

534.21 €

1 8 Arbeitstage 164025016

776.72 €

1 8 Arbeitstage 204525020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Tool Material Type Carbid Shank Type Schaftfräserschaft
Coating Type Sonstige Tip angle(θ) 90 Coating Details AlTiN
Material MG

Technischer Support