• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sicherungsringzange

Sicherungsringzange

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sicherungsringzange
  • Sicherungsringzange
  • Sicherungsringzange
  • Sicherungsringzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CB230
CS230
OB175
OB230
OS230
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Tip claw diameter
(mm)
Compatible Ring Size
(mm)
Claw Shape Weight
(g)

27.11 €

1 8 Arbeitstage 2282.332–80Curved Claw240

26.60 €

1 5 Arbeitstage 2402.332–80Straight jaw240

22.86 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1631.819~40Curved Claw170

27.28 €

1 5 Arbeitstage 2302.332~75Curved Claw270

26.60 €

1 5 Arbeitstage 2422.332~75Straight jaw270

Loading...

  1. 1

Technischer Support