Großes Stahlrollbrett mit Fußbremse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NHT-306

Teilenummer
NHT-306
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

295.67 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Transportwagen Uniform Load(kg) 300 Main Body Material Stahl
Main body: option Grundkörper Details Type Double-sided openable fence Length(mm) 940
Width(mm) 610 Caster Diameter(mm) 130 Handle Height(mm) 860
JAN Code 4546678002053 Mass(g) 21500 Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Großes Stahlrollbrett mit Fußbremse, die Teilenummer ist NHT-306.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NHT-306.

Technischer Support