Teilenummer
|
---|
SSTD010 |
SSTD025 |
SSTD034 |
SSTD043 |
SSTD053 |
SSTD059 |
SSTD061 |
SSTD062 |
SSTD068 |
SSTD070 |
SSTD086 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 10 | 38 | 1.0 | |
12.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 20 | 50 | 2.5 | |
13.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.4 | 25 | 50 | 3.4 | |
18.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.3 | 30 | 60 | 4.3 | |
24.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.3 | 35 | 65 | 5.3 | |
29.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.9 | 38 | 75 | 5.9 | |
33.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.1 | 38 | 75 | 6.1 | |
33.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.2 | 38 | 75 | 6.2 | |
37.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.8 | 45 | 80 | 6.8 | |
37.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 45 | 80 | 7 | |
63.52 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8.6 | 50 | 95 | 8.6 |
Loading...
Work material | General steel / Aluminium | Tool Material Type | Carbid | Coating Type | TiN |
---|---|---|---|---|---|
Tip angle(°) | 118 | Torsional Angle(°) | 30 | Blade diameter tolerance | h8 |
Shank tolerance | h7 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften