Teilenummer
|
---|
PDS028 |
PDS031 |
PDS035 |
PDS063 |
PDS078 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.8 | 14 | 50 | 3 | |
29.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.1 | 20 | 60 | 4 | |
29.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 22 | 60 | 4 | |
50.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.3 | 34 | 74 | 7 | |
56.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.8 | 40 | 79 | 8 |
Loading...
Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Tool Material Type | Carbid | Coating Type | TiAlN |
---|---|---|---|---|---|
Tip angle(°) | 140 | Torsional Angle(°) | 30 | Blade diameter tolerance | h8 |
Shank tolerance | h6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften