GESCHWINDIGKEIT / T vibrationsbeständiger Radius, 4 Scheiden

GESCHWINDIGKEIT / T vibrationsbeständiger Radius, 4 Scheiden

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-LRTA060204T

Teilenummer
P-LRTA060204T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

49.41 €

1 Verfügbar 44 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade diameter (D)(φ) 6 R Size(mm) 2 Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen
Blade length (ℓ)(mm) 15 Number of flutes(sheet) 4 Type Langhalsradius
Overall Length (L)(mm) 100 Shank diameter (d)(mm) 6 Machining Application Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Schräge Schnitte
Coating AlTiN Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) R Precision(μm) ±0.01
Vibration Damping Proofing Available Torsion Angle details(°) 35 Blade diameter intersection(mm) 0~-0.02
Shank tolerance h6

Sie befinden sich auf der Seite für GESCHWINDIGKEIT / T vibrationsbeständiger Radius, 4 Scheiden, die Teilenummer ist P-LRTA060204T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-LRTA060204T.

Technischer Support