Smarter Rollgabelschlüssel

Smarter Rollgabelschlüssel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TWM-07
  • TWM-03

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TWM-03
TWM-07
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mouth Opening Width
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Overall Length
(mm)
Applicable Bolt Nut Material

31.73 €

1 5 Arbeitstage 2020155M12 or Less-

24.79 €

1 5 Arbeitstage 2424164M16 or LessChrome Vanadium Steel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mass(g) 130 Tip width(mm) 2 Nominal Size 150
Features With a super low-profile tip, it can just fit into gaps of 2 mm, optimal for work involving thin nuts and double nuts. Possible for use with the tightening casters and coaxial connectors, the temporary tightening of bolts and nuts when maintaining cars/bikes, and as a rotation stopper for torque monkey wrenches.

Technischer Support