Precision Nipper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8-128-02

Teilenummer
8-128-02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

94.52 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Kneifzangen Nipper Type Kneifzangen Overall Length(mm) 105
With or without Spring Verfügbar Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1 Tip hardness HRC58
Manufacturer Product Name Precision Nipper N-55 Manufacturer Model Number N-55 Specifications Grounding Resistance: Rg < 1×10^12 Ω (ESD Device)

Sie befinden sich auf der Seite für Precision Nipper, die Teilenummer ist 8-128-02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8-128-02.

Technischer Support