Resin Cross Belt [Abrasive: Alundum Abrasive A] DAXB【10 Stk. pro Packung】

Resin Cross Belt [Abrasive: Alundum Abrasive A] DAXB
[Features]
· Suitable for grinding/polishing carbon steel / aluminum / copper / brass / other non-ferrous metals.
· Suitable for easily welded material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3-1828-01

Teilenummer
3-1828-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

116.71 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Used Gerät für die Werkbank (Resinder etc.) Width(mm) 100 Length(mm) 915
Base Materials Gewebe Particle Size(#) 40 Abrasive material Alundum (Aluminiumoxid) (AA oder A)
Material Material: polyester, cotton blended fabric + aluminum oxide Manufacturer Product Name Resin Cloth Belt, Abrasive Material: Alundum Abrasive Particles A #40 Manufacturer Model Number DAXB-K-FL #40
Number Contained In A Packet 1 Box (10 pcs)

Sie befinden sich auf der Seite für Resin Cross Belt [Abrasive: Alundum Abrasive A] DAXB, die Teilenummer ist 3-1828-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3-1828-01.

Technischer Support