Self-Adhesive Silicone Rubber Tape

Self-Adhesive Silicone Rubber Tape
Heat resistant tape with a single layer of silicone rubber.
[Features]
· Adhesive tape made taking advantage of self-adhesive tape, with its excellent heat and weather resistance, and the unique features of silicone resin.
· Heat resistant tape with a single layer of silicone rubber.
· Self-adhesive, so it can be used for harnesses and other wrapping applications.
[Applications]
· Can be used in various applications ranging from insulating electrical facilities to insulating, protecting and bundling automotive wire harnesses.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3-1625-01

Teilenummer
3-1625-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhaltsmenge

35.87 €

1 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Klebeband Farbe Rote Ausführung Breite(mm) 19
Länge(m) 15 Dicke(mm) 0.3 Artikelbezeichnung des Herstellers Self-adhesive Silicone Rubber Tape 19 mm x 15 m x 0.3 t Red
Hersteller Anzahl №66 Basiswerkstoff Self-adhesive Silicone Rubber Inhaltsmenge 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Self-Adhesive Silicone Rubber Tape, die Teilenummer ist 3-1625-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3-1625-01.

Technischer Support