Hanger Rack Container Capacity (L) 1–10.3

Hanger Rack Container Capacity (L) 1–10.3
[Features]
· A stackable container for storing small parts.
· The opening is notched so that contents can be easily taken out.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2-101-01

Teilenummer
2-101-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

8.75 €

5 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Outer Diameter Depth (mm) 201 Outer Diameter Frontage (mm) 112 Outer Diameter Height (mm) 75
Capacity (L) 1 Color Blau Product Type Stapelbox
Material (Main Body) Polypropylen Effective inside dimensions(mm) 87×162×67 Manufacturer Product Name Hanger Rack Container HL-1
Manufacturer Model Number HL-1 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Hanger Rack Container Capacity (L) 1–10.3, die Teilenummer ist 2-101-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2-101-01.

Technischer Support