• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rundzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CR-SMR04

Teilenummer
CR-SMR04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.66 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 124
With or without spring Verfügbar Standard(") 4.5 Main body: option Main Body
Mass(g) 50

Technischer Support