• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Seitenschneider aus rostfreiem Edelstahl, Kautschukgriff

Seitenschneider aus rostfreiem Edelstahl, Kautschukgriff

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • NO.285
  • Seitenschneider aus rostfreiem Edelstahl, Kautschukgriff
  • Seitenschneider aus rostfreiem Edelstahl, Kautschukgriff
[Features]
· It is suitable for cutting silk gut, thin stainless steel wire, aluminum wire, copper wire, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.285

Teilenummer
NO.285
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.67 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Kneifzangen Nipper Type Kneifzangen With or without Spring Verfügbar
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) Tip blade: 0.8 or less, Side blade: 1.2 or less Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) Tip blade: 1.2 or less, Side blade: 1.2 or less With/without tip claw replacement function N/A
JAN Code 4962485095123 Material SUS420J2

Sie befinden sich auf der Seite für Seitenschneider aus rostfreiem Edelstahl, Kautschukgriff, die Teilenummer ist NO.285.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.285.

Technischer Support