Satz Kunststoffpipetten

Satz Kunststoffpipetten

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • NO.230
  • NO.231
  • NO.232
  • NO.233
  • NO.234
  • Mengenrabatt
[Features]
· A pair of plastic tweezers with excellent nonmagnetic properties, insulation, chemical resistance and heat resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.231

Teilenummer
NO.231
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.37 €

3 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Gerade Spitze mit Konusgewinde Main Body Material Sonstige Tip material Sonstige
Overall Length(mm) 120 Non-magnetism function Y/N Verfügbar Single Product Set Product Einzelstück
Main Body Parts Grundkörper With/without tip replacement function N/A Width(mm) 9
Details Type Rounded Tip Type JAN Code 4962485096328

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Kunststoffpipetten, die Teilenummer ist NO.231.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.231.

Technischer Support