Pinzette mit gebogener Spitze

Pinzette mit gebogener Spitze
  • Mengenrabatt
[Features]
· Work can be completed accurately due to the ability to see clamped products well.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.138

Teilenummer
NO.138
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Gebogene Spitzen Main Body Material Edelstahl Tip material Edelstahl
Overall Length(mm) 180 Single Product Set Product Einzelstück Main Body Parts Grundkörper
With/without tip replacement function N/A Width(mm) 10 JAN Code 4962485091194

Sie befinden sich auf der Seite für Pinzette mit gebogener Spitze, die Teilenummer ist NO.138.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.138.

Technischer Support